Odniesienie do systemu
Chwytak do załadunku maszyny
Moduły wychylne i obrotowe | Rozwiązania systemowe | Inżynieria mechaniczna i zakładowa | Metal | Obróbka skrawaniem

Płaskie mechanizmy obrotowe
Seria SF-C

- Amortyzacja w położeniu krańcowym za pomocą amortyzatorów hydraulicznych z technologią rowka spiralnego
- Moment obrotowy do 130 Nm
Chwytaki trójszczękowe koncentryczne
Seria GD300

- Ekstremalnie wytrzymałe prowadzenie w rowku o kształcie litery „T” pochłania wysokie siły i momenty
- Osłona przeciwpyłowa zapewnia dodatkową ochronę w ekstremalnych warunkach (dostępna opcjonalnie)
Chwytaki dwuszczękowe równoległe
Seria GP400
1. Moduły wychylne i obrotowe

- Amortyzacja w położeniu krańcowym za pomocą amortyzatorów hydraulicznych z technologią rowka spiralnego
- Moment obrotowy do 130 Nm
2. Chwytaki trójszczękowe koncentryczne

- Ekstremalnie wytrzymałe prowadzenie w rowku o kształcie litery „T” pochłania wysokie siły i momenty
- Osłona przeciwpyłowa zapewnia dodatkową ochronę w ekstremalnych warunkach (dostępna opcjonalnie)
Zadanie
Ten przykład zastosowania dotyczy wewnętrznego załadowywania i wyładowywania obrabiarek (frezarka). Szczególnymi wyzwaniami były bardzo mała przestrzeń montażowa oraz to, że elementy obrabiane miały być dostarczane poza obszarem obróbki.
Rozwiązanie
Zadanie zostało rozwiązane za pomocą załadowczego skoku Z wykonywanego serwoelektrycznie oraz jednostki wychylnej z ustawieniem środkowym napędzanej pneumatycznie. Ponadto zintegrowany bezprzewodowy przepust powietrza zapewnił minimalną liczbę niekorzystnych konturów.
Najważniejsze informacje i dane techniczne
- IP40
- Pneumatyczne
- Chwyt od zewnątrz
- Urządzenie zabezpieczające siłę chwytu sprężyny
Dane techniczne
Rodzaj napędu | PNEU |
Maks. siła chwytania | 6400 [N] |
Wizualizacja graficzna | KRAFT |
Zabezpieczenie chwytaka | FED |
Skok maks. | 20 [mm] |
Klasa IP | IP40 |
Waga systemu | 70 [kg] |
Maks. waga elementu obrabianego | 8 [kg] |
Maks. temperatura elementu obrabianego | 80 [°C] |